Chariot plat en plastique, grand chariot, silencieux

Chariot plat en plastique, grand chariot, silencieux

[Features]
· Adopts resin low-noise casters as a quiet trolley which suppresses traveling noise.
· Soundproof casters included to allow fixtures to be moved without having to trouble other stores when moving inside office buildings.
· Dolly
[Applications]
· Very convenient for working early in the morning or late at night, as well as in residential areas, offices, shops, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-X715
TP-X815
TP-X915
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

136.67 €

9 jours 200718468170100489-36626900(6.9kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialResinRubber1 unit

169.33 €

9 jours 300800535220125489-37519600(9.6kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialResinRubber1 unit

187.34 €

9 jours 400900605230125489-385911600(11.6kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialResinRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Color Blue Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique