Chariot plat en plastique, grand chariot (type 4 roues pivotantes)

Chariot plat en plastique, grand chariot (type 4 roues pivotantes)
  • Remise sur volume
Flat hand truck with 4 swivel wheels that enable excellent maneuverability.
[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· It uses environmentally friendly recycled polypropylene resin.
· Transportation of goods larger than the top board size is possible.
[Applications]
· Ideal for cargo transport in factories and logistics services.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP-715J

Référence pièce
TP-715J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

157.97 €

1 Disponible 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Plastique
Main body: option Corps principal Color Green Length(mm) 718
Width(mm) 468 Height(mm) 170 Caster Diameter(mm) 100
JAN Code 4989999412604 Trusco Code 489-3034 Mass(g) 7100(7.1kg)
Specifications Finished Product - Swivel Caster x 4 pcs Load Platform Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material Caster Bracket Material Steel
Wheel Material Rubber Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot plat en plastique, grand chariot (type 4 roues pivotantes), le numéro d'article est le suivant: TP-715J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP-715J.

Assistance technique