• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot en résine conducteur, grand chariot

Chariot en résine conducteur, grand chariot

[Features]
· A surface resistance value of about 105 Ω makes this product very convenient for moving large-size precision equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-D715
TP-D815
TP-D915
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

175.55 €

14 jours 200718468170100TP-700FB489-33448200(8.2kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachConductive PP ResinSteelElectrically Conductive Rubber1 unit

245.51 €

13 jours 300800535223130TP-800FB、TP-X800FB489-338711800(11.8kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachConductive PP ResinSteelElectrically Conductive Rubber1 unit

293.56 €

13 jours 400900605233130TP-90FB、TP-X900FB489-342514300(14.3kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachConductive PP ResinSteelElectrically Conductive Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Anti-static countermeasures Available
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique