Chariot plat en plastique antistatique, grand chariot

Chariot plat en plastique antistatique, grand chariot

[Features]
· The surface resistance value of 1011 Ω to 1012 Ω and flat hand truck surface make it ideal for transporting large electronic devices where static electricity should be avoided.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-E715
TP-E815
TP-E915
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

181.33 €

13 jours 200718468170100TP-700FB489-34688700(8.7kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachAntistatic PP ResinSteelAntistatic Urethane1 unit

261.33 €

13 jours 300800535223130TP-800FB489-350613800(13.8kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachAntistatic PP ResinSteelAntistatic Urethane1 unit

308.67 €

13 jours 400900605233130TP-900FB489-354916400(16.4kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachAntistatic PP ResinSteelAntistatic Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Anti-static countermeasures Available
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique