• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Récipient en acier inoxydable, détails de la capacité (l) 0.38-36

Récipient en acier inoxydable, détails de la capacité (l) 0.38-36

[Features]
· As it uses stainless steel SUS304, it has excellent durability, functionality, hygiene and cleanability.
· Various sizes are selectable to suit capacity and intended use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSH-4609

Référence pièce
TSH-4609
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Specifications Handle Material Details Amount Of Content

14.55 €

4 jours 190With LidNAStainless Steel (SUS304)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tank Capacity(L) ~4.9 Material SUS304
Outer Diameter(mm) 105 Height(mm) 95 Internal Diameter(mm) 90
Depth(mm) 90 Capacity details(L) 0.55 JAN Code 4989999343076
Trusco Code 488-6119 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Récipient en acier inoxydable, détails de la capacité (l) 0.38-36, le numéro d'article est le suivant: TSH-4609.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSH-4609.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique