Outil de découpe à évent pour fût / seau 18l

Outil de découpe à évent pour fût / seau 18l

[Features]
· Air holes can be made easily.
· There is a hole for attaching an optional ball chain so it can be stored.
[Applications]
· Punching air holes in 18 L drums or pails

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QC-KANK

Référence pièce
QC-KANK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Detailed Material Specifications Amount Of Content

11.87 €

7 jours Carbon steel S45C (steel and trivalent unichrome plating)Supported cans: 18 liter drums, type 1, 2, and 3 pails1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vertical(mm) 45 Horizontal(mm) 165 Thickness(mm) 2.3
JAN Code 4989999410877 Trusco Code 484-6397 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Outil de découpe à évent pour fût / seau 18l, le numéro d'article est le suivant: QC-KANK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QC-KANK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique