• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Truck Sheet

Truck Sheet

[Features]
· Lightweight and easy to use compared to ester canvas as it is made of polyethylene.
· Environmentally compatible product that does not generate harmful dioxins during incineration.
[Applications]
· A cargo cover sheet for trucks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS2-OD
TPSK-OD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Compatible Automobile Model Width
(m)
Length
(m)
Grommet pitch
(cm)
Number of Grommets
(piece)
Material Specification 1 Mass
(g)
Amount Of Content

70.28 €

5 jours 2 t Truck2.33.557.5×70.818Sheet: polyethylene (PE), grommet: aluminum (I.D. 12 mm), surrounding rope: polypropylene (PP)Durability period: approx. 1 year12501 pc.

38.41 €

5 jours Pickup Truck1.82.158.0×70.012Sheet: polyethylene (PE), grommet: aluminum (I.D. 12 mm), surrounding rope: polypropylene (PP)Durability period: approx. 1 year5901 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Truck Sheet Thickness(mm) 0.25 Color OD Color
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique