Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Stainless Steel Tweezers with Tip Silicone Total Length (mm) 125/150

Stainless Steel Tweezers with Tip Silicone Total Length (mm) 125/150

[Features]
· It has silicone at the tip and can easily grab small parts and accessories without scratching them.
[Applications]
· For picking up small objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSPS-25
TSPS-26
TSPS-27
TSPS-28
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Tip JAN Code Trusco Code Material Details Mass
(g)
Amount Of Content

3.86 €

5 jours 12510Straight type4989999338928487-9449Stainless Steel (SUS430)161 pc.

3.93 €

5 jours 12510Curved tip type4989999338935487-9457Stainless Steel (SUS430)141 pc.

4.54 €

5 jours 15011Straight type4989999338942487-9465Stainless Steel (SUS430)241 pc.

4.60 €

5 jours 15011Curved tip type4989999338959487-9473Stainless Steel (SUS430)231 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Brucelles Properties Type standard
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique