• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dispositif de découpe TC-301

Dispositif de découpe TC-301

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TC-301L-BLUE

Référence pièce
TC-301L-BLUE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Applicable diameter Supported tape width
(mm)
Compatible tube length
(m)
Mass
(g)
Amount Of Content

12.62 €

3 jours For both, thick and thin rolls of tapeCompatible for both Type 1 (inch) (25 mm) and Type 3 (inch) (Approx. 75 mm)Supports up to 24Supports up to 7010001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fixture Details Type Tape Cutter Main Body Color Blue
Width (mm)(mm) 82 Depth (mm)(mm) 171 Height (mm)(mm) 104
JAN Code 4977564578121 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de découpe TC-301, le numéro d'article est le suivant: TC-301L-BLUE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-301L-BLUE.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique