Fraise carrée à long cou en carbure avec revêtement TiAlN, 2 cannelures (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VHMS-2-008-064-06-03-L025
VHMS-2-025-064-06-03-L200
VHMS-2-030-064-06-03-L100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Maximum Machining Depth
(mm)
Neck angle
(°)
Neck diameter
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 0.5° Actual effective length at work slope angle 1° Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°

50.19 €

1 5 jours 0.81.22.50110.752.7622.9043.2363.655

50.19 €

1 5 jours 2.5320.00152.4020.86621.59323.21225.095

47.43 €

1 5 jours 3310.00132.9010.59811.01611.96113.086

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 64
Cutting edge accuracy g7 Shank Accuracy h5

Assistance technique