Fraise carrée à long cou en carbure avec revêtement TiAlN, 4 cannelures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VHMS-4-002-064-06-03-L020
VHMS-4-004-064-06-03-L060
VHMS-4-004-064-06-03-L080
VHMS-4-004-064-06-03-L100
VHMS-4-005-064-06-03-L080
VHMS-4-005-064-06-03-L100
VHMS-4-010-064-06-03-L015
VHMS-4-010-064-06-03-L060
VHMS-4-010-064-06-03-L080
VHMS-4-010-064-06-03-L100
VHMS-4-015-064-06-03-L023
VHMS-4-015-064-06-03-L040
VHMS-4-015-064-06-03-L060
VHMS-4-015-064-06-03-L080
VHMS-4-015-064-06-03-L100
VHMS-4-020-064-06-03-L045
VHMS-4-020-064-06-03-L060
VHMS-4-020-064-06-03-L080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Maximum Machining Depth
(mm)
Neck angle
(°)
Neck diameter
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 0.5° Actual effective length at work slope angle 1° Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°

81.03 €

1 5 jours 0.20.32.00110.182.1432.2452.4822.774

44.13 €

1 5 jours 0.40.66.00150.386.2416.4596.9437.508

76.51 €

1 5 jours 0.40.68.00150.388.3088.5979.2429.992

83.73 €

1 5 jours 0.40.610.00150.3810.37510.73711.54112.478

42.83 €

1 5 jours 0.50.88.00150.478.3278.6179.26310.015

42.83 €

1 5 jours 0.50.810.00150.4710.39510.75711.56312.501

39.29 €

1 5 jours 11.52.00100.953.0553.2233.6214.133

39.29 €

1 5 jours 11.56.00140.956.3346.5827.1417.805

39.29 €

1 5 jours 11.58.00150.958.3668.6579.30610.061

39.29 €

1 5 jours 11.510.00150.9510.43310.79711.60612.547

39.29 €

1 5 jours 1.52.33.009-4.4384.7135.3806.267

39.29 €

1 5 jours 1.52.34.00101.454.3464.5765.1205.811

39.29 €

1 5 jours 1.52.36.00121.456.3726.6517.2908.067

39.29 €

1 5 jours 1.52.38.00151.458.3668.6589.30810.064

39.29 €

1 5 jours 1.52.310.00151.4510.43310.79711.60612.547

39.29 €

1 5 jours 234.591.905.5135.8546.6837.785

39.29 €

1 5 jours 236.00111.906.5496.8707.6198.552

39.29 €

1 5 jours 238.00141.908.5158.8489.59710.486

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 64
Cutting edge accuracy g7 Shank Accuracy h5

Assistance technique