• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraiseuse à détourer Diacoat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VHGR-2-040-060-04-02
VHGR-2-060-078-06-02
VHGR-2-080-078-08-02
VHGR-2-100-078-10-02
VHGR-2-120-089-12-02
VHGR-2-120-150-12-02
VHGR-2-160-150-16-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)
Cutting edge accuracy Shank Accuracy Blade tip chamfering
(mm)

82.54 €

3 jours 412460--0~-0.1h50.25

101.95 €

3 jours 618678--0~-0.1h50.30

112.46 €

3 jours 824878--0~-0.1h50.35

126.53 €

3 jours 10301078--0~-0.1h50.40

152.88 €

3 jours 12361289--0~-0.1h50.50

183.56 €

3 jours 1236121505011.60~-0.1h50.50

232.63 €

3 jours 1636161507015.20~-0.1h50.50

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Graphite / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Roughing
Coating Dia Coat Blade tip shape C plane

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique