• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Breaker Lock-Out

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
195047
195048
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
Cord Material Specifications Features 1 Amount Of Content

19.21 €

3 jours Breaker Lever Width: up to 16 mmBreaker Lock - 120(Body) Polypropylene, (Clamp/Screw) Pressed Glass Reinforced NylonVoltage: 120/277 V, Padlock Diameter: Suitable for Shackle Up To 7.144 mmTool to lock the breaker so other people cannot operate it during work. Knob screw type so fixing does not loosen, and tough, using polypropylene and impact-resistant modified Nylon.1 pc.

20.72 €

3 jours Breaker Lever Width: up to 39 mmBreaker Lock - 480(Body) Polypropylene, (Clamp/Screw) Pressed Glass Reinforced NylonVoltage: 480/660 V, Padlock Diameter: Suitable for Shackle Up To 7.144 mmTool to lock the breaker so other people cannot operate it during work. Knob screw type so fixing does not loosen, and tough, using polypropylene and impact-resistant modified Nylon.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lock-out Material Polypropylene Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique