• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Key Lock Padlock C/D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
195063
195064
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
Cord Material Specifications Features 1 Amount Of Content

29.20 €

5 jours Main body length 44.5 x Main body width 38.1 x Main body thickness 20.8, Overall length 82.6 (including main body length)Key Lock-C(Body) Polypropylene, (Shackle), Aluminum, (Clamp/Screw) Pressed Glass Reinforced NylonLabel for 1 key providedThe main body is made of glass fiber reinforced nylon for impact resistance, and the shackles are made of 3-layer structured steel for insulation and corrosion resistance. The structure ensures that the unit will not move from its place even if force is applied. OSHA compliant product.1 pc.

26.95 €

5 jours Main body length 35 x Main body width 32 x Main body thickness 16, Overall length 60.5 (including main body length)Key Lock-D(Body) Polypropylene, (Shackle), Aluminum, (Clamp/Screw) Pressed Glass Reinforced NylonLabel for 1 key providedThe shackle part is a padlock made of aluminum on a plastic non-conductive body and weighs 20 g. It is insulated and safe for workers even when inserting a key. OSHA compatible product.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Padlock Material Polypropylene Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique