• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Nettoyeur, manche pour série FXT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
323042
323043
323044
323045
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Cord Features 1 Specifications Amount Of Content

17.77 €

5 jours FXT-100 Series HandleFXH-100NThis is a dedicated use handle for the FXT series. Use it to remove dirt from floors and walls.-1 pc.

18.52 €

5 jours FXT-200 Series HandleFXH-200NThis is a dedicated use handle for the FXT series. Use it to remove dirt from floors and walls.-1 pc.

22.83 €

3 jours FXT-300 Series HandleFXH-300NThis is a dedicated use handle for the FXT series. Use it to remove dirt from floors and walls.-1 pc.

35.08 €

5 jours Extension HandleFXH-JPAn aluminum sliding-type jointed handle. Useful for removing ceiling dust, etc.Expandable Size: 770–1300 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type For Wear Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique