Embout polygonal (AK-51BP-5)

Embout polygonal AK-51BP-5

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: AK-51BP-5

Marque: ANEX

Prix: 12.70

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Overall Length: 25 mm

Tip two-sided width size (mm): 5

Outer Diameter: 8 mm

JAN Code: 4962485397159


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AK-51BP-5

Référence pièce
AK-51BP-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm) Outer Diameter
(mm)
JAN Code

12.70 €

1 Disponible 6 jours 25584962485397159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Box Type shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Features The product can also be used on ordinary ratchet screwdrivers.

Vous vous trouvez sur la page de Embout polygonal, le numéro d'article est le suivant: AK-51BP-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AK-51BP-5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AK-51BP-8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm) Outer Diameter
(mm)
JAN Code

3.27 €

1 Disponible 12 jours 288124962485397197

Assistance technique