Broche étau de précision avec magasin et fraises

Broche étau de précision avec magasin et fraises
  • Remise sur volume
[Features]
· A storage type pin vise ideal for drilling small holes and deburring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.94-S

Référence pièce
NO.94-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.37 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Autre Single Product/Set Classification Produit du jeu Taille applicable(mm) ø0.1-3.2 (Round Shaft Diameter)
Diamètre de la poignée(mm) 15 Longueur totale(mm) 102 Pointe de lame 10
Contenu de l'ensemble Included drill: ø 0.6/ø 0.8/ø 1.0, 2 collet chucks (inside the main body), Code JAN 4962485221362 Caractéristiques With Rotation Cap.
Matériau Main Body, Cap, Chuck: Brass, Drill: High Speed Steel

Vous vous trouvez sur la page de Broche étau de précision avec magasin et fraises, le numéro d'article est le suivant: NO.94-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.94-S.

Assistance technique