• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à cliquet, double tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR-1-4-3-8-170MM
CR-3-8-1-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) Overall length (L dimension)
(mm)

13.49 €

4 jours 6.35×9.51/4×3/8170

15.66 €

4 jours 9.5×12.73/8×1/2250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Details Type Ratchet Type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique