• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Oil Absorption Mat【100 pièces par conditionnement】

Oil Absorption Mat

[Features]
· Quickly absorbs large amounts of oil without absorbing water.
· Retains strength even after absorbing oil.
· The material does not generate harmful gas when incinerated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-6242-01

Référence pièce
1-6242-01
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Amount Of Content

124.88 €

100 pièces par conditionnement

4 jours PP (Polypropylene) Nonwoven Fabric1 Box (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sheet Application For Oil Size(mm) 500×400×2t
Shape Sheet Estimated Oil Absorption Approx. 500 g/sheet Manufacturer Product Name Oil Absorption Mat 60900
Number Contained In Packet 1 Box (100 Sheets) Manufacturer Model Number 60900 Amount Of Content 1 Box (100 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Oil Absorption Mat, le numéro d'article est le suivant: 1-6242-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-6242-01.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique