Container Capacity (L) 7.4–27.3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-100-02
2-100-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

116.01 €

5 Disponible 6 jours 44526812610.9390×227×111Container 12-212-21 pc.

109.21 €

5 Disponible 6 jours 469369769.2411×312×58Container 14B14B1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP)
Specifications Heat Resistant Temperature: -20 – +80°C Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique