Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3-1621-03 |
3-1621-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Manufacturer Product Name | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | Blue | Color PP Band (Machine Tightening) GOB-15.5 15.5 mm x 2,500 m Blue | 1 Roll | |
191.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | Yellow | Color PP Band (Machine Tightening) GOB-15.5 15.5 mm x 2,500 m Yellow | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Pour utilisation mécanique | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.58±0.05 | Strength | 1,176 (120 kgf) N or more | Extensibility | 20% or less |
Manufacturer Model Number | GOB-15.5 | Weight(g) | Approx. 9,200±500 | Material | PP (Polypropylene) |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Manufacturer Product Name
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles