Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3-1625-01
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type rouge | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.3 | Nom de produit du fabricant | Self-adhesive Silicone Rubber Tape 19 mm x 15 m x 0.3 t Red |
Numéro de modèle du fabricant | №66 | Matériau de base | Self-adhesive Silicone Rubber | Quantité de contenu | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles