Référence fabricant: 3-1626-01
Marque: AS ONE
Prix: 3.53 €
Délai de livraison: 6 jours
Quantité de contenu: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3-1626-01
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.13 | Adhérence | 2.18 N/19 mm (Reference) |
Résistance à la traction | 39.2 N/19 mm (Guide) | Nom de produit du fabricant | NITTO Low VOC Adhesive Tape 19 mm × 20 m × 0.13 mm No.2100STV Black | Numéro de modèle du fabricant | №2100STV |
Matériau de base | PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Film | Matériau de l'agent adhésif | Rubber-Based | Quantité de contenu | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Low VOC Adhesive Tape, le numéro d'article est le suivant: 3-1626-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3-1626-01.
Configurer
Propriétés de base
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles