Ruban adhésif en coton (pour emballage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3-1761-01

Référence pièce
3-1761-01
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Base Material Amount Of Content

4.17 €

6 jours Ball Tack (Guideline): Ball No. 32 or GreaterStaple fiber, PET (polyethylene terephthalate)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 11.0 N/25 mm (Reference)
Manufacturer Product Name Cloth adhesive tape, for packaging 50 mm×25m×0.2 mm Manufacturer Model Number No.8015 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif en coton (pour emballage), le numéro d'article est le suivant: 3-1761-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3-1761-01.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique