• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Craft Paper Backed Tape (Sekisui)【1-50 pièces par conditionnement】

Craft Paper Backed Tape (Sekisui)

[Features]
· Suitable for cardboard packaging
· Excellent moisture resistance and also works extremely well at high as well as low temperatures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1765-01
3-1765-51
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Manufacturer Product Name Base Material Adhesive Agent Material Amount Of Content

4.89 €

4 jours Sekisui Craft Tape 50 mm×50 m×0.14 mmCraft PaperRubber-Based1 Roll

89.71 €

50 pièces par conditionnement

11 jours Sekisui Craft Tape 50 mm × 50 m × 0.14 mm 1 Box (50 Rolls)Craft PaperRubber-Based1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 3.3 N/10 mm (Reference)
Tensile Strength 60 N/10 mm (Reference) Manufacturer Model Number No.500

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique