Sekisui Fit Right Tape Curing Tape No.738

Sekisui Fit Right Tape Curing Tape No.738
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses a supple base material to enable good adhesiveness to uneven surfaces as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1767-01
3-1767-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Type détaillé Nom de produit du fabricant Quantité de contenu

8.40 €

1 Disponible 6 jours VertColor: greenCuring tape SEKISUI fit light tape No. 738 green1 Roll

11.45 €

1 Disponible 6 jours TransparenceColor: translucentCuring tape SEKISUI fit light tape No. 738 translucent1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.105 Adhérence 2.2 N/10 mm (Reference) Résistance à la traction 40 N/10 mm (Guideline)
Numéro de modèle du fabricant No.738 Matériau de base PET (Polyethylene Terephthalate) Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique