• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kimtex【4 pièces par conditionnement】

Kimtex

[Features]
· Simply wet this product with water or chemicals, and it demonstrates amazing dirt removal performance.
· It is not affected by strong acids, strong alkalis, various solvents, etc., and does not leave dust or lint on the wiped surface
· Blue type is suitable for wiping off oil, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6-6681-01
6-6681-03
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

164.54 €

4 pièces par conditionnement

4 jours Pop-up Type WhiteKimtex 60701607011 case (150 sheets x 4 boxes)

199.49 €

4 pièces par conditionnement

10 jours Pop-up Type BlueKimtex 60740607401 case (150 sheets x 4 boxes)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Non-woven waste Shape Sheet Type Dry
Sheet size(mm) 355X425 Material PP (Polypropylene) 100% Nonwoven Fabric Number Contained In Packet 1 case (contains 150 sheets/box x 4 boxes)
Amount Of Content 1 case (150 sheets x 4 boxes)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique