• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pro-Wipe Soft Micro Wiper【12-72 pièces par conditionnement】

Pro-Wipe Soft Micro Wiper

[Features]
· Smooth, soft and offers excellent absorption and wiping characteristics
· S220 is suitable for wiping away large amounts of water from beakers, glass cells, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-2624-01
2-2624-02
2-2624-03
2-2624-04
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Sheet size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Number Contained In Packet Amount Of Content

87.06 €

72 pièces par conditionnement

4 jours 198×130Pro-Wipe Soft Micro Wiper S220S2201 case (contains 220 sheets/box x 72 boxes)1 case (220 sheets/box x 72 boxes)

123.96 €

72 pièces par conditionnement

4 jours 198×90Pro-Wipe Soft Micro Wiper SS250-1 case (contains 250 sheets/box x 72 boxes)1 case (250 sheets/box x 72 boxes)

120.80 €

12 pièces par conditionnement

4 jours 600×380Pro-Wipe Soft Micro Wiper L150-1 case (contains 150 sheets/box x 12 boxes)1 case (150 sheets/box x 12 boxes)

66.71 €

36 pièces par conditionnement

4 jours 198X130Soft Micro Wiper S220 HalfS220 (Half Case)1 case (contains 220 sheets/box x 36 boxes)1 case (220 sheets x 36 boxes)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Paper waste Shape Sheet Type Dry
Details Type Pop-up Type Material Pulp

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique