Zirconia Cloth Belt [Abrasive: Zirconia Abrasive Grain (Z)]【10 pièces par conditionnement】

Zirconia Cloth Belt [Abrasive: Zirconia Abrasive Grain (Z)]
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses high performance zirconia alumina abrasive.
· Causes little processing deterioration such as burning due to heat generation.
· Can be used in various applications with low pressure and beautiful cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1829-02
3-1829-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

122.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 15 jours 80Zirconia Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Zirconia Abrasive Particles Z #80TZXB-FL #80

114.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours 120Zirconia Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Zirconia Abrasive Particles Z #120TZXB-FL #120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Abrasive material Zirconium (Z) Number Contained In A Packet 1 Box (10 pcs)

Assistance technique