Resin Cross Belt [Abrasive: Alundum Abrasive A]【10 pièces par conditionnement】

Resin Cross Belt [Abrasive: Alundum Abrasive A]
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used for various applications including deburring and surface machining, as well as heavy grinding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1844-06
3-1844-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

51.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 240Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #240A240 X871SCA

51.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 400Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #400A400 X871SCA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tissu Abrasive material Alundum (alumine) (AA ou A) Number Contained In A Packet 1 Box (10 pcs)

Assistance technique