• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Nylon Disc (Magetano)【5 pièces par conditionnement】

Nylon Disc (Magetano)

[Features]
· Minimal clogging and no nylon deposition.
· Bent into an umbrella-like shape, the tip of the disc (outer circumference) remains in constant contact with the workpiece, making a beautiful finish possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1845-01
3-1845-02
3-1845-04
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Number Contained In A Packet Specifications Application

82.39 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 12120 EquivalentNylon Disck Magetano #120 EquivalentMT100-BK1 Box (5 Sheets)Max. Rotational Speed: 12000 rpmRemoves Stubborn Rust/Blackening

61.44 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 12180 EquivalentNylon Disck Magetano #180 EquivalentMT100-BR1 Box (5 Sheets)Max. Rotational Speed: 12000 rpmCoat peeling, weld burn removal and rust removal

61.44 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 11400 EquivalentNylon Disck Magetano #400 EquivalentMT100-GR1 Box (5 Sheets)Max. Rotational Speed: 12000 rpmFor welding burn removal, final polishing, preparation before applying paint and adhesive

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer diameter Dimensions(mm) 95 Inner Diameter Dimension(mm) 10 Features Cutting Capacity Emphasis
Material Nylon Non woven Fabric

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique