• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cup Brush with Shaft

Cup Brush with Shaft

[Features]
· Effective for deburring, removing rust, peeling base coating, foundation polishing, etc.
· Cup shaped, allowing for use in a broad range of polishing/grinding applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1854-01
3-1854-02
3-1854-03
3-1854-04
3-1855-01
3-1855-02
3-1855-03
3-1855-04
3-1856-01
3-1856-02
3-1856-03
3-1856-04
3-1857-01
3-1857-02
3-1857-03
3-1857-04
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hair material Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Material Manufacturer Product Name

11.43 €

5 jours Brass Plated Steel Wire400.252535Brass Plated Strand WireCup Brush with Shaft ACG-40MW Brass-plated Stranded Wire φ40×25

14.14 €

17 jours Brass Plated Steel Wire500.252540Brass Plated Strand WireCup Brush with Shaft ACG-50MW Brass-plated Stranded Wire φ50×25

16.37 €

17 jours Brass Plated Steel Wire650.252545Brass Plated Strand WireCup Brush with Shaft ACG-65MW Brass-plated Stranded Wire φ65×25

17.53 €

24 jours Brass Plated Steel Wire750.252060Brass Plated Strand WireCup Brush with Shaft ACG-75MW Brass-plated Stranded Wire φ75×20

12.60 €

5 jours Stainless Steel400.32535SUS304Cup Brush with Shaft ACG-40SUS SUS304 φ40×25

14.93 €

5 jours Stainless Steel500.32540SUS304Cup Brush with Shaft ACG-50SUS SUS304 φ50×25

19.85 €

17 jours Stainless Steel650.32545SUS304Cup Brush with Shaft ACG-65SUS SUS304 φ65×25

27.00 €

17 jours Stainless Steel750.32060SUS304Cup Brush with Shaft ACG-75SUS SUS304 φ75×20

11.36 €

5 jours Steel400.32535Steel WireCup Brush with Shaft ACG-40SW Steel Wire φ40×25

15.32 €

17 jours Steel500.32540Steel WireCup Brush with Shaft ACG-50SW Steel Wire φ50×25

16.37 €

17 jours Steel650.32545Steel WireCup Brush with Shaft ACG-65SW Steel Wire φ65×25

15.67 €

17 jours Steel750.32060Steel WireCup Brush with Shaft ACG-75SW Steel Wire φ75×20

14.97 €

5 jours -400.152535BrassCup Brush with Shaft ACG-40C Brass φ40×25

17.18 €

24 jours -500.152540BrassCup Brush with Shaft ACG-50C Brass φ50×25

21.97 €

17 jours -650.152545BrassCup Brush with Shaft ACG-65C Brass φ65×25

27.00 €

17 jours -750.152060BrassCup Brush with Shaft ACG-75C Brass φ75×20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cup Type Brush Shaft Diameter(mm) 6 Maximum Number of Rotation(rpm) 3000
Compatible Tool For machine tools with chucks (drill press, etc.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique