Uni Wool【10 pièces par conditionnement】

Uni Wool

[Features]
· Thin special synthetic fibers are used, making it excellent for scuffing work before coating and polishing difficult uneven surfaces such as the inside of doors, roof grooves, front grilles, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1864-02
3-1864-03
3-1864-04
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Color Manufacturer Product Name Number Contained In A Packet

32.37 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 800PurpleUni-Wool #800 Purple1 Box (10 Sheets)

30.34 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 1500GreenUni-Wool #1500 Green1 Box (10 Sheets)

30.28 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 3000GrayUni-Wool #3000 Gray1 Box (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Abrasive Cloth Usage Hand polish Abrasive material Other
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Material Abrasive grain: CC, Base material: Specially synthesized non-woven fiber

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique