Sealing Material (EptoSealer / Roller Type)

Sealing Material (EptoSealer / Roller Type)
  • Remise sur volume
[Features]
· Foam sealant for filling gaps.
· Features outstanding weather resistance, cold and heat resistance (-20 to 100°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1630-01
3-1630-02
3-1630-03
3-1630-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Nom de produit du fabricant Quantité de contenu

3.58 €

5 Disponible 6 jours 155Sealing Material (EPT Sealer) Tape Type EE-1010P 15 mm×5 mm×2m1 Roll

4.59 €

5 Disponible 6 jours 1510Sealing Material (EPT Sealer) Tape Type EE-1010P 15 mm×10 mm×2m1 Roll

5.68 €

1 5 jours 205Sealing Material (EPT Sealer) Tape Type EE-1010P 20 mm×5 mm×2m1 Roll

6.31 €

1 6 jours 2010Sealing Material (EPT Sealer) Tape Type EE-1010P 20 mm×10 mm×2m1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 2
Numéro de modèle du fabricant EE-1010P Matériau de base Polyester film Matériau de l'agent adhésif Acrylic
Grain abrasif de surface EPDM Mixture Foam Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique