Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TWM-03 |
TWM-07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mouth Opening Width (mm) | Maximum Opening (mm) | Overall Length (mm) | Applicable Bolt Nut | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 20 | 155 | M12 or Less | - | |
31.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | 24 | 164 | M16 or Less | Chrome Vanadium Steel |
Loading...
Mass(g) | 130 | Tip width(mm) | 2 | Nominal Size | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Features | With a super low-profile tip, it can just fit into gaps of 2 mm, optimal for work involving thin nuts and double nuts. Possible for use with the tightening casters and coaxial connectors, the temporary tightening of bolts and nuts when maintaining cars/bikes, and as a rotation stopper for torque monkey wrenches. |
Configurer
Propriétés de base
Mouth Opening Width(mm)
Maximum Opening(mm)
Overall Length(mm)
Applicable Bolt Nut
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles