Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

SPEED/T 2 cannelures, antivibration

SPEED/T 2 cannelures, antivibration

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-MSE0102T
P-MSE0202T
P-MSE0252T
P-MSE0302T
P-MSE0352T
P-MSE0402T
P-SE0302T
P-SE0402T
P-SE0452T
P-SE0502T
P-SE0552T
P-SE0602T
P-SE0652T
P-SE0702T
P-SE0802T
P-SE0902T
P-SE1002T
P-SE1102T
P-SE1202T
P-SE1402T
P-SE1602T
P-SE1802T
P-SE2002T
P-SSE0102T
P-SSE0152T
P-SSE0202T
P-SSE0252T
P-SSE0302T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Notes

11.78 €

6 jours 13450The shank diameter is different.

11.78 €

6 jours 26450The shank diameter is different.

11.78 €

6 jours 2.58450The shank diameter is different.

11.78 €

6 jours 38450The shank diameter is different.

11.78 €

6 jours 3.510450-

11.78 €

6 jours 411450The shank diameter is different.

21.36 €

6 jours 38650The shank diameter is different.

21.36 €

6 jours 411650The shank diameter is different.

21.36 €

6 jours 4.513650-

21.36 €

33 jours 513650-

21.36 €

6 jours 5.513650-

21.36 €

6 jours 616650-

28.96 €

6 jours 6.516860-

28.96 €

33 jours 716860-

28.96 €

6 jours 820860-

38.05 €

6 jours 9201075-

38.05 €

6 jours 10251075-

48.14 €

6 jours 11301275-

48.14 €

6 jours 12321275-

92.36 €

6 jours 144016100-

92.36 €

6 jours 164016100-

168.63 €

6 jours 184520100-

168.63 €

6 jours 204520100-

11.78 €

4 jours 13350The shank diameter is different.

11.78 €

6 jours 1.54350-

11.78 €

6 jours 26350The shank diameter is different.

11.78 €

6 jours 2.58350The shank diameter is different.

11.78 €

33 jours 38350The shank diameter is different.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC65 / Fonte Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Machining Application Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Coating Details AITiN
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 35

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique