Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-MPE0303T
Blade diameter (D)(φ) | 3 | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Blade length (ℓ)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Grand, hélicoïdal | Shank diameter (d)(mm) | 4 |
Overall Length (L)(mm) | 50 | Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Coating Details | AITiN | Vibration Damping Proofing | Available | Torsion Angle details(°) | 45 |
Notes | The shank diameter is different. |
Vous vous trouvez sur la page de SPEED / T 3 cannelures, antivibration, le numéro d'article est le suivant: P-MPE0303T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-MPE0303T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles