Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
HPSS0200 |
HPSS0250 |
HPSS0300 |
HPSS0350 |
HPSS0400 |
HPSS0450 |
HPSS0500 |
HPSS0600 |
HPSS0700 |
HPSS0800 |
HPSS1000 |
HPSS1200 |
HPSS1600 |
HPSS2000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.12 € | 6 jours | 2 | 4 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 jours | 2.5 | 5 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 jours | 3.5 | 8 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 jours | 4.5 | 10 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 jours | 6 | 13 | 8 | 60 | ||
63.71 € | 6 jours | 7 | 16 | 8 | 60 | ||
63.71 € | 33 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
88.97 € | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 75 | ||
110.70 € | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | ||
199.68 € | 6 jours | 16 | 30 | 16 | 100 | ||
253.37 € | 6 jours | 20 | 32 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Grand, hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Coating Details | SS coated |
Torsion Angle details(°) | 45 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.