Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.27 € | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 50 | The shank diameter is different. | ||
12.27 € | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 50 | The shank diameter is different. | ||
12.27 € | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 50 | The shank diameter is different. | ||
12.27 € | 6 jours | 3 | 8 | 4 | 50 | The shank diameter is different. | ||
12.27 € | 6 jours | 4 | 11 | 4 | 50 | The shank diameter is different. | ||
21.36 € | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | The shank diameter is different. | ||
21.36 € | 33 jours | 4 | 11 | 6 | 50 | The shank diameter is different. | ||
21.36 € | 6 jours | 4.5 | 13 | 6 | 50 | - | ||
21.36 € | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | - | ||
21.36 € | 6 jours | 6 | 16 | 6 | 50 | - | ||
28.96 € | 6 jours | 7 | 16 | 8 | 60 | - | ||
28.96 € | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | - | ||
38.05 € | 6 jours | 9 | 20 | 10 | 75 | - | ||
38.05 € | 6 jours | 10 | 30 | 10 | 75 | - | ||
49.17 € | 6 jours | 11 | 30 | 12 | 75 | - | ||
49.17 € | 6 jours | 12 | 32 | 12 | 75 | - | ||
92.36 € | 33 jours | 14 | 40 | 16 | 100 | - | ||
92.36 € | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 100 | - | ||
168.63 € | 6 jours | 18 | 45 | 20 | 100 | - | ||
168.63 € | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 100 | - | ||
12.27 € | 17 jours | 1 | 3 | 3 | 50 | The shank diameter is different. | ||
12.27 € | 18 jours | 1.5 | 4 | 3 | 50 | - | ||
12.27 € | 6 jours | 2 | 6 | 3 | 50 | The shank diameter is different. | ||
12.27 € | 6 jours | 2.5 | 8 | 3 | 50 | The shank diameter is different. | ||
12.27 € | 4 jours | 3 | 8 | 3 | 50 | The shank diameter is different. |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Coating Details | AITiN |
Vibration Damping Proofing | Available | Torsion Angle details(°) | 35 |
MISUMI
Prix standard 6.43 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Prix standard 5.70 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Prix standard 5.52 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.41 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 8.23 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.