SPEED / T 4 cannelures, antivibration, bordure haute

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-PE0804T
P-PE1204T
P-PE1604T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

49.41 €

1 7 jours 820860

72.58 €

1 7 jours 12321275

112.48 €

1 7 jours 164016100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 4 Type Grand, hélicoïdal
Machining Application Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Coating Details AITiN
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 45

Assistance technique