Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFUVT0606 |
SFUVT0806 |
SFUVT1206 |
SFUVT2008 |
SFUVT2508 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 15 | 6 | 6 | 60 | |
82.91 € | 1 | Disponible | 18 jours | 8 | 20 | 6 | 8 | 60 | |
107.31 € | 1 | 18 jours | 12 | 30 | 6 | 12 | 75 | ||
357.64 € | 1 | 18 jours | 20 | 45 | 8 | 20 | 100 | ||
490.53 € | 1 | 18 jours | 25 | 45 | 8 | 25 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Fonte | Type | Carré | Machining Application | Latéral / Rainure |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Coating Details | TiSiN | Torsion Angle details(°) | 45 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles