SPEED / T multi-cannelures, pour haute dureté, longueur de lame longue

SPEED / T multi-cannelures, pour haute dureté, longueur de lame longue

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFULVT0806
SFULVT1006
SFULVT1206
SFULVT1606
SFULVT2008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

116.37 €

1 Disponible 7 jours 83568100

129.52 €

1 Disponible 7 jours 1045610100

147.40 €

1 Disponible 7 jours 1250612100

310.78 €

1 Disponible 7 jours 1665616150

587.05 €

1 Disponible 7 jours 2075820150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Fonte Type Carré à col long Machining Application Rainure / Plongée (avance Z)
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Coating Details TiSiN Torsion Angle details(°) 45

Assistance technique