SPEED / T 2 cannelures, revêtement SI, type hémisphérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MLB0802SI

Référence pièce
MLB0802SI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.99 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) R 4.0 Type Sphérique à col long Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte
Blade length (ℓ)(mm) 16 Number of flutes(sheet) 2 Coating Autre
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 8 R Precision(μm) 0 ~−0.02
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R Blade diameter(mm) 8.0 Coating Details TiSiN
Torsional Angle(°) 35

Vous vous trouvez sur la page de SPEED / T 2 cannelures, revêtement SI, type hémisphérique, le numéro d'article est le suivant: MLB0802SI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLB0802SI.

Assistance technique