• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SPEED/T, 2 cannelures, antivibration, type hémisphérique (50L)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-MSB0302T
P-MSB0402T
P-SB0502T
P-SSB0102T
P-SSB0202T
P-SSB0302T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance Notes

18.70 €

5 jours R 1.5643.00~-0.02h6The shank diameter is different.

19.80 €

3 jours R 2.0844.00~-0.02h6-

23.40 €

5 jours R 2.51065.00~-0.02h6-

18.70 €

5 jours R 0.5231.00~-0.02h6-

18.70 €

5 jours R 1.0432.00~-0.02h6-

18.70 €

5 jours R 1.5633.00~-0.02h6The shank diameter is different.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating Other Overall Length (L)(mm) 50 R Precision(μm) ±0.01
Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique