SPEED / T 3 cannelures, avance Z, bordure ultra-haute pour aluminium

SPEED / T 3 cannelures, avance Z, bordure ultra-haute pour aluminium

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AUE0403
AUE0603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)

25.15 €

1 Disponible 5 jours 412

25.15 €

1 Disponible 7 jours 618

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Type Grand, hélicoïdal
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Torsion Angle details(°) 50 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Shank tolerance h6

Assistance technique