• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise d'ébauche SPEED/T 3 cannelures pour aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ANT0603
ANT0803
ANT1003
ANT1203
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

49.03 €

5 jours 615650

66.64 €

5 jours 820860

89.23 €

5 jours 10251075

108.99 €

5 jours 12301275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 3 Type Roughing
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Torsion Angle details(°) 45

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique