• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise d'ébauche et de finition SPEED/T 4 cannelures pour matériaux difficiles à couper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRFHPC0603
CRFHPC0605
CRFHPC0610
CRFHPC0803
CRFHPC0805
CRFHPC0810
CRFHPC1003
CRFHPC1005
CRFHPC1010
CRFHPC1020
CRFHPC1205
CRFHPC1210
CRFHPC1220
CRFHPC1230
FHPMC060
FHPMC080
FHPMC100
FHPMC120
FHPMC160
FHPMC200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner R

79.16 €

5 jours 6136600.3

79.16 €

5 jours 6136600.5

79.16 €

5 jours 6136601.0

94.22 €

5 jours 8198600.3

94.22 €

5 jours 8198600.5

94.22 €

5 jours 8198601.0

125.42 €

5 jours 102210750.3

125.42 €

5 jours 102210750.5

125.42 €

5 jours 102210751.0

125.42 €

5 jours 102210752.0

110.44 €

5 jours 1226121000.5

110.44 €

5 jours 1226121001.0

110.44 €

5 jours 1226121002.0

110.44 €

5 jours 1226121003.0

61.94 €

5 jours 620660-

81.31 €

5 jours 825875-

113.40 €

5 jours 10301080-

140.49 €

5 jours 123512100-

220.43 €

5 jours 164516110-

321.17 €

5 jours 205020125-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Roughing
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Coating Details nACRo
Torsion Angle details(°) 45

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique