Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDM090030F/E |
CDM090040F/E |
CDM090060F/E |
CDM090080F/E |
CDM090100F/E |
CDM090120F/E |
CDM090160F/E |
CDM090200F/E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 6 | 50 | 4 | |
44.38 € | 1 | Disponible | 18 jours | 4 | 8 | 50 | 6 | |
73.86 € | 1 | Disponible | 18 jours | 6 | 12 | 60 | 8 | |
96.53 € | 1 | 18 jours | 8 | 16 | 75 | 10 | ||
105.79 € | 1 | 18 jours | 10 | 20 | 75 | 12 | ||
105.79 € | 1 | 18 jours | 12 | 25 | 75 | 12 | ||
157.08 € | 1 | 18 jours | 16 | 32 | 100 | 16 | ||
193.42 € | 1 | 18 jours | 20 | 35 | 100 | 20 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Tip angle (θ) | 90 | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | Disponible | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | Autre | Coating Details | AlTiN | Torsional Angle(°) | 35 |
Number of flutes | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles