• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SPEED/T, 2 cannelures, Multi 60°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDM060060F/E
CDM060080F/E
CDM060100F/E
CDM060120F/E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)

71.62 €

6 jours 612608

93.14 €

6 jours 8167510

101.75 €

6 jours 10207512

101.75 €

6 jours 12257512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 60 Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N Available Coating Y/N Available
Coating Type Other Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35
Number of flutes 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique