• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SPEED/T, 2 cannelures, CDM Multi 120°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDM120060F/E
CDM120080F/E
CDM120100F/E
CDM120120F/E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)

71.62 €

17 jours 612608

93.14 €

5 jours 8167510

101.75 €

5 jours 10207512

101.75 €

5 jours 12257512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 120 Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N Available Coating Y/N Available
Coating Type Other Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35
Number of flutes 2

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique